Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP7294

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Single-gang

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7294
UPC
786189072945
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cULus Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.