Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP7297

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, Two-gang

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7297
UPC
786189072976
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Color
White

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.