Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP7946

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Bronze, Polycarbonate, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7946
UPC
662276949614
Product Length/Depth
0.81 in
Product Height
0.29 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.0004 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polycarbonate
Trade size
3/4"
Color
Bronze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.