Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP805

Eaton Crouse-Hinds series Blank Box Cover, Blank, Steel, Five-gang

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series blank box cover
Catalog Number
TP805
UPC
786189108057
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
1.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Blank
Material
Steel
Number of gangs
Five-gang

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.