Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP872

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (6) 1/2", (4) 3/4", 2-1/2", (1) 3/4", (1) 1", Steel, Four-gang, (2) 3/4", (2) 1", 110.0 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP872
UPC
786189108729
Product Length/Depth
10.44 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.16 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
2-1/2"
Material
Steel
Number of gangs
Four-gang
Bottom Knockouts
(6) 1/2 in, (4) 3/4 in
Box depth
2-1/2 inch
Capacity
110 cubic in
End Knockouts
(1) 3/4 in, (1) 1 in
Side knockouts
(2) 3/4 in, (2) 1 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.