Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP902

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, Two screws

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP902
UPC
786189109023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two screws
Material
Steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.