Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TSC35
EAN
5027590514521
UPC
051712392990
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
134.7 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.