Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
137.6 g
Certificazione/i
BS
Codice modello
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.