Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TTM450
Codice del modello: 450A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 450 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TTM450
EAN
5996516026687
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
1082 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC
Codice modello
450A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
TTM
Dimensione fusibile
BS88/C2
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto