Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 500 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TTM500
|
| EAN |
5996516026694
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
1074 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 KEMA EAC |
| Codice modello |
500A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 133/184 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/C2
|
| Tipo di fusibile |
TTM
|