Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TTM560
560A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 560 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TTM560
EAN
5996516026700
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
1080 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
560A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
560 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C2
Tipo di fusibile
TTM

Esporta le caratteristiche del prodotto