Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

U57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, U shape, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
U57
UPC
662276465824
Product Length/Depth
15.13 in
Product Height
7.19 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
6.2 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4
12

Product specifications

Shape
U
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.