Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

UM80-0002
Codice del modello: UM 80.3VG.10.B.P.-.P04.W09.L04.L06.O

Sistema di filtrazione idraulica non collegato alla linea Eaton UM, UM 80.3VG.10.B.P.-.P04.W09.L04.L06.O, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 400 mm²/s, 85 l/min

General specifications

Nome prodotto
Sistema di filtrazione idraulica non collegato alla linea Eaton UM
Sigla catalogo
UM80-0002
Lunghezza/profondità del prodotto
730 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
73 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
Codice modello
UM 80.3VG.10.B.P.-.P04.W09.L04.L06.O

Caratteristiche prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno (DIN 24550-4)
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Microfibra di vetro (VG)
Viscosità - max
1860 SUS
Portata - max
85 l/min
Frequenza nominale - max
60 Hz
Tensione nominale - max
110 V
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Adatto per
Olio idraulico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.