Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

UNH1

Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger
Catalog Number
UNH1
UPC
782274644905
Product Weight
0.27 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.