Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

WTC1004

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.500-0.800" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1004
UPC
662277036245
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.500-0.800 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.