Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

WTC1251

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.660-1.120" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1251
UPC
662277036276
Product Weight
0.365 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1-1/4"
Cable opening (min/max)
0.660-1.120 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.