Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XCI2015111
GM DC 22 accessory floor mounting

Eaton Green Motion DC 22, montaggio a pavimento, IK10, acciaio inox 

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Green Motion
Sigla catalogo
XCI2015111
EAN
3553340300875
Lunghezza/profondità del prodotto
540 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1080 mm
Peso prodotto
35 kg
Conformità
UKCA
Certificazione/i
CE
Codice modello
GM DC 22 accessory floor mounting

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Base

Esporta le caratteristiche del prodotto