Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XCT300-5

Single Phase Pass Through Current Transformer 300:5 Ratio Class C50 ACC 0.3%

General specifications

Product Name
Eaton XT IEC control relay
Catalog Number
XCT300-5
UPC
786685984759
Product Length/Depth
4.5276 in
Product Height
4.9213 in
Product Width
2.1654 in
Product Weight
6.34 lb

Caratteristiche prodotto

Special features
Accesorry Current Transformer
Type
Control relay

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.