Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
XF10
|
| EAN |
5027590514859
|
| UPC |
051712534055
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
14.2 g
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
10A TIME FUSE LINKS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Tensione nominale |
Altro
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
XF
|