Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XF3
3A TIME FUSE LINKS

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 3 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
XF3
EAN
5027590514903
UPC
051712534024
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
14.2 g
Certificazione/i
CE
Codice modello
3A TIME FUSE LINKS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Tensione nominale
Altro
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
XF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.