Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XS10
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
XS10
EAN
5027590515269
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
66.4 g
Conformità
CE
Codice modello
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile con clip di sicurezza SC125

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Tipo di fusibile
XS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.