Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

XS25

Fuse-link, low voltage, 25 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XS25
EAN
5027590515320
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
27 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
104.1 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC 60269-2

Portafusibili compatibili

Suitable for
SC125 Safeclip fuse holder

Dati elettrici

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC

Caratteristiche prodotto

Application
general industrial applications
Connection
Blade end
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse type
XS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.