Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XS50

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 50 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
XS50
EAN
5027590515368
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
69 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
XS
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Connessione
Terminali a coltello

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile con clip di sicurezza SC125

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.