Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XS63
63Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 63 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
XS63
EAN
5027590515399
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
67.7 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
63Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile con clip di sicurezza SC125

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Tipo di fusibile
XS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.