Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 80 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
XS80
|
| EAN |
5027590515443
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
69 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile con clip di sicurezza SC125
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
|
| Tipo di fusibile |
XS
|