Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XSTHM1P2YV1
Eaton XST Hybrid Singlephase multi-function energy meter

Eaton xStorage Hybrid contatore di energia / multimetro multifunzione monofase (Eastron SDM120MCT). Offre una misurazione e una comunicazione dell'energia accurata.

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xStorage Hybrid
Sigla catalogo
XSTHM1P2YV1
EAN
3553340100208
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
119 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Certificazione/i
IEC 62053-22
Codice modello
Eaton XST Hybrid Singlephase multi-function energy meter

Caratteristiche del pacco batteria

Modello
trasformatore di misura

Caratteristiche aggiuntive

Caratteristiche
frequenzimetro
contatore di impulsi
voltmetro
potenza apparente
wattmetro
fattore di potenza
Display remoto

Caratteristiche del protocollo

Protocollo
Modbus

Caratteristiche degli inverter ibridi residenziali

Visualizzazione
LCD
Fase
Monofase
Protocollo
Modbus
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Nucleo solido sezione del conduttore collegabile - max
1.5
Nucleo solido sezione del conduttore collegabile - min
0.75
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP51
Risoluzione del display (orizzontale)
5
Risoluzione del display (verticale)
5
Corrente massima (Imax)
5
Range di misurazione per frequenza - max
60
Range di misurazione per frequenza - min
50
Modello
trasformatore di misura
Metodo di montaggio
Guida DIN
corrente nominale (In)
0.25
Numero di ingressi analogici
0
numero di uscite analogiche
0
Numero di ingressi di misura della corrente
1
Numero ingressi digitali
0
numero di uscite digitali
0
Numero di collegamenti Ethernet
0
Numero di ingressi di misura della tensione
1
Tipo di poli
Monofase
Uscita impulsi
Elettrico
Frequenza di campionamento
0
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - max
276 V
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - min
170 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - max
276 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - min
170 V
Tensione di alimentazione DC - max
27 V
Tensione di alimentazione DC - min
5 V
Circuito di comunicazione inverter RS-485

Esporta le caratteristiche del prodotto