Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

XSTHSLEV1

LAN / Ethernet Stick Logger Solarman per Inverter monofase e trifase xStorage Hybrid

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xStorage Hybrid
Sigla catalogo
XSTHSLEV1
EAN
3553340101366
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
40.5 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
XST Hybrid Ethernet Stick Logger

Caratteristiche aggiuntive

WiFi
NA
con interfaccia di comunicazione
Consumo energetico
1 kW

Caratteristiche degli inverter ibridi residenziali

Interruzione automatica dei messaggi di guasto
Interfaccia di comunicazione Internet modem analogico
NA
Interfaccia di comunicazione Internet Ethernet
Interfaccia di comunicazione Internet modem GSM
NA
Interfaccia di comunicazione Internet modem ISDN
NA
Interfaccia di comunicazione inverter Bluetooth
Circuito di comunicazione inverter CAN-Bus
NA
Interfaccia di comunicazione inverter Ethernet
Interfaccia di comunicazione inverter MOD-Bus
Interfaccia di comunicazione inverter RS-232
NA
sblocco d\'emergenza per interruzione di corrente
NA
corrente di carica
0.085 A
Dimensioni massime dell'impianto
0
numero massimo di punti di carica controllabili
1
Tensione nominale - max
5 V
Tensione nominale - min
5 V
Numero di ingressi analogici
0
numero di uscite analogiche
0
numero di inverter gestibili
1
Numero ingressi digitali
0
numero di uscite digitali
0
Numero di valori memorizzabili
2
richiamabile a distanza
Salvataggio di valori elettrici (DC)
WiFi
NA
con interfaccia di comunicazione
Circuito di comunicazione inverter RS-485

Esporta le caratteristiche del prodotto