資料をダウンロードする () の 20
Eaton 93PR UPS ラインアップ

Eaton 93PR 25-1200kW UPS

Eaton 93PR 25-1200kW UPS

Eaton 93PR 25-1200 kW UPS は  3 相 オンライン UPS で、出力定格は 25 ~ 1200 kW です。この UPS は、モジュラー型フォームファクターで利用可能で、VRLA バッテリーより 40% 小型で、2 倍の寿命を持つリチウムイオン UPS バッテリーと互換性があるため、バッテリーの交換コストと、バッテリーキャビネットの設置面積を削減できます。モジュラー設計により、電源モジュールはホットスワップ可能でホットスケーラブルなため、モジュールの交換やアップグレードでバイパスする必要がありません。当 UPS は、 力率 1.0(VA=W)です。

 

主なテクノロジーEaton EnergyAware テクノロジーEaton Hot Sync®ABM バッテリー管理Eaton の Energy Saver System(ESS)

用途商業ビルや中規模から大規模の企業データセンターに適しています。安全性、エネルギー効率、低炭素化の未来に向けた仕様です。また、ハイパースケールデータセンターにも適しています。柔軟性の高いハイパフォーマンスコンピューティングを実現します。マルチテナントやコロケーションにも適しています。ミッションクリティカルな 24 時間 365 日の稼働時間に対応

規格準拠:CE、CB、RoHS

パンフレット: 93PR (25-200kW)

                        93PR (300-1200kW)

93PR 300-1200kW UPS の特長とメリットを動画でご紹介します。

トポロジー
オンライン
電力定格範囲
25 kVA ~ 1200 kVA
フォームファクター
モジュラー式

主要機能

向上した拡張性

  • 異なる電源モジュールを 8 台並列接続し、最大 4.8 MW の容量をサポートします。
  • 外部バッテリー接続機能を備えており、2 つの UPS システム間で共通のバッテリーを使用することで、導入コストを削減できます。

 

卓越した効率性

  • イートンの特許取得済みの 3 段階テクノロジーと ESS エネルギー管理システムにより、システム効率を最大化します。
  • 二重変換モードでは最大 97%、ESS モードでは 99% 以上の効率を実現します。
  • 環境に優しいソリューションとして VMMS インテリジェントモジュールスリープ機能を備えており、効率を向上させながら、エネルギー消費と冷却要件を削減できます。

 

安全性と信頼性

  • ファンや電源装置などの主要コンポーネントの冗長設計により、システムの信頼性が向上しています。
  • 全体的な設計、システムテスト、および包括的な導入により、障害発生率を最小限に抑えます。

 

管理の効率性

  • Intelligent Power Management(IPM)ソフトウェアを使用して、電源システムおよび仮想システムを管理できます。
  • Intelligent Power Protection(IPP)ソフトウェアにより、アプリケーションデータの自動保存とオペレーティングシステムの安全なシャットダウンをサポートします。
  • 多くの通信アクセサリおよびポートをサポートします。

 

容易な管理

  • 7 インチの使いやすい LCD タッチスクリーンインターフェイスにより、詳細なステータス情報に簡単にアクセスできます。
  • 電源管理および接続ソフトウェアの完全なスイートにより、主要な仮想プラットフォームと統合できます。
  • 24 時間 365 日の遠隔監視とレポート機能により、稼働率を向上させます。

 

ホットスワップ対応でホットスケーラブル

  • 電源モジュールは、別のモジュールが負荷を保護した状態で交換または追加できます。
  • モジュールの交換やアップグレードのためにバイパスする必要がありません(MTTR は最短で 5 分)。

 

93PR 300-1200kW UPS で使用可能: 

 

リチウムイオン対応

  • 多数のリチウムイオン BMS と互換性があり、リチウムイオン電池とシームレスに統合可能

 

堅牢なコンポーネント

  • SIC ハイブリッド IGBT モジュールで効率と信頼性を向上
  • 安定性が高く、長寿命の油入コンデンサー

Eaton EnergyAware テクノロジー

Eaton 93PR UPS は、Eaton EnergyAware テクノロジーを搭載しており、環境に優しいエネルギーの未来を実現します。
仕様
eaton-93pr-25-200kw-east-asia-rs.jpg

Eaton 93pr 25-200kw UPS 技術仕様

電力定格値

20、50、75、100、125、150、175、200 kW

電圧 

380、400、415 VAC

周波数

50、60 Hz

トポロジー

二重変換オンライン、ホットスワップ可能なモジュラー設計

出力の力率

1.0@40℃

効率性

二重変換モード:最大 96%、
ESS モード:最大 99%

継続的な製品改善プログラムのため、仕様は予告なく変更されることがあります。
eaton-93pr-300-1200kw-east-asia-rs.jpg

EATON 93PR 300-1200KW UPS 技術仕様

電力定格値

300、600、1200 kW

電圧 

380、400、415 VAC

周波数

50、60 Hz

トポロジー

二重変換オンライン、ホットスワップ可能なモジュラー設計

出力の力率

1.0@40℃

効率性

二重変換モード:最大 97%、
ESS モード:最大 99%

継続的な製品改善プログラムのため、仕様は予告なく変更されることがあります。
ダウンロードリンク
X
Download Close