資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL インバータ DE1

さらなるシンプルさを要求

14の基本パラメーター、SmartWire-DT接続、および直感的な構成モジュールを備えたPowerXL DE1可変速スターターのセットアップと試運転は、パネルビルダーとMOEMにとって容易です。 

DE1は、基本的なアプリケーションを備えていますが、可変周波数と高度なモーター保護を必要とするお客様向けに設計されました。この設計により、顧客はシステムに革新的なソリューションを導入しつつ、設計を簡素化し、設置と試運転の時間を短縮することが可能になります。

即使用可能:
立ち上げの時間を
最大70%短縮
SmartWire-DTで省配線:
最大80%の時間短縮
トリップフリー設計:
最大の機械可用性

主要機能

  • コンパクトで省スペースな設計
  • 60°Cまで評価される頑丈な設計
  • DINレールおよびスクリューマウント可能
  • サイドバイサイドインストール
  • 低高調波のための低コンデンサ設計
  • コンタクタスタイルの電源配線
  • RS-485/モドバスを標準としてキーパッドなしの効率的でシンプルなデザイン
  • 障害と状態状態の LED を示す 3 つのスマートワイヤDTの準備完了
  • 取り外し可能なI/O端子ブロック
  • 3つのデジタル入力
  • 1 デジタル/アナログ(プログラマブル)入力
  • 1つのリレー出力

ドライバーで簡単に設定できます

追加の設定を必要としない、届いてすぐに実行できる立ち上げに加え、オプションのプラグイン構成ツールも用意されています。その結果、モータ保護やオペレーションのターミナルモードに関連するものなど、最も重要なパラメータは、ドライバーを使用するだけで、各用途に個別に導入することができます。

SmartWire-DTへの接続を活用して、プロセスを簡素化してください

可変速度始動デバイスには、オプションのSmartWire-DTインターフェースが付属しています。当社のインテリジェントな通信システムにより、シンプルで合理化された構造の迅速な計画と実装が可能になります。これにより、PLC自体のI/Oレベルが不要になります。データ透過性により、システムの診断とメンテナンスがさらに簡素化されます。これにより、配線、テスト、立ち上げに必要な時間が短縮されます。

エネルギー要件をすばやく簡単に特定できます

省エネルギー推定ツールを使用すると、お客様の用途の推定エネルギー消費量を算出できます。このツールは、潜在的なコストとエネルギー節約量を計算し、さまざまな表示オプションを使用して一目でわかるように表示します。

Eaton PowerXLインバータDE1

1つのデバイスに統合された可変速度始動デバイスとモータ始動デバイスのメリット。

イートンは、エネルギー効率に関するあらゆる側面でお客様をサポートいたします

ErP指令と高度化する一方の機械オートメーションにより、単純な用途でも可変速デバイスの需要が高まっています。ErP指令への準拠は、お客様にとって何を意味するでしょうか。また、お客様の用途のエネルギー効率を高めるにはどうすればよいでしょうか。これらの質問やその他多くの質問に対する回答は、総合的なホワイトペーパーやパンフレットに記載されています。また、イートンのエネルギー効率エキスパートによるポッドキャストでも提供されています。
仕様

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close