資料をダウンロードする () の 20
サービス

マイクログリッドおよび分散型エネルギーリソース

イートンのマイクログリッドエネルギーシステムは、企業における電気エネルギーの節約、回復力、ユーティリティからの独立性を促進します。発電源を共通のグリッド構造に統合することで、ユーザーはサイバーセキュリティを強化しながら、予期しない電力損失に対する信頼性と拡張性に優れた効率的なソリューションを得ることができます。イートンは、システム全体のコンセプト、設計、コスト、実装、およびメンテナンスに関するターンキーサービスを提供するお客様と協力しています。 

イートンのマイクログリッド機能の概要をご覧ください。

当社のEnel Xプロジェクトによるプエルトリコのマイクログリッドに関する最新情報をご覧ください。

拡張性に優れ、再利用が可能
あらゆる用途規模に対応
モジュラー式
独自に設定されたソース/負荷
信頼性と回復性が高い
有効性が実証されたソリューション

主要機能

  • マイクログリッドは、エネルギーの回復力と独立性を確実にしながら、サイバーセキュリティの確保を支援します
  • 高度なコントローラであるPower Xpert Energy Optimizer™コントローラは、システムの安定性を維持し、分散したエネルギーリソースを最適化して、エネルギー節約(ROI)、ピークシェービング、インテリジェントな単独運転などを実現します
  • 実行可能性調査では、各状況に固有のリスクとニーズを慎重に分析できます
  • 閉ループシミュレーションテストで仮想マイクログリッドのテストを行うため、現場に到着する前にシステムの機能と制御の整合性が確保されます
  • 発電機、太陽光風力およびエネルギー貯蔵など、分散する発電源を共通のグリッド構造に統合できます
  • イートンのマイクログリッドシステムには、システム最適化ソフトウェア、自動化および製品サービス、LV負荷制御、スマートインバータスイート、電気系統のサポート、スマートMVグリッドタイ接続、およびユーティリティ自動化製品が含まれています

エネルギーの回復力とアップタイムを実現

米国の電力グリッドの信頼性は、機器の老朽化、メンテナンス不足、インフラストラクチャの不備、エネルギー消費量の多いデバイスの急増などによって大幅に低下しています。一次グリッドから分離する機能を備えたマイクログリッドは、エネルギーの回復性や電力会社からの独立性を確保して、単独運転、負荷制御、および最適化されたエネルギー使用量を実現する理想的なソリューションとして登場しました。

イートンのマイクログリッドエネルギーシステムの概念には以下が含まれます

  • システム最適化ソフトウェア
  • 自動化および製品サービス
  • LV負荷制御
  • スマートインバータスイート
  • 電力のサポート
  • スマートMVグリッドタイ接続
  • ユーティリティ自動化製品

イートンの柔軟なPower Xpert Energy Optmizerコントローラには以下が含まれます。

  • ローカルコントローラおよびシステムコントローラ
  • ローカルHMIおよび歴史
  • 設定済みプログラミング
  • モジュール式で拡張性に優れた&再利用可能なソリューション
  • 強力な制御機能

リモートコミュニティ向けの電化

カナダの最近のプロジェクトは、付近にユーティリティグリッドがない場合でも、持続可能な電力使用量を増加させる方法を実証しています。同様の原則を孤立した「オフグリッド」コミュニティ、機関、および企業に適用して、持続可能性を向上させて化石燃料への依存を減らすことができます。

フォート・シルのマイクログリッドを容易に実現

イートンが国防総省と協力し、オクラホマ州フォート・シルでマイクログリッドを開発した方法についてはこちらをご覧ください。このマイクログリッドは、グリッド接続の運用と孤立した運用との間のシームレスな移行を実現し、高度集中の動的負荷と非線形負荷のエクスペリエンスを提供します。

マイクログリッドが最適かどうかを知る

マイクログリッドには多くのメリットがありますが、要件と仕様は組織ごとに非常に異なるため、マイクログリッドを開発するには慎重な分析が必要です。最適な構成とコンポーネントの理解から、回復力を維持しながらマイクログリッドに電力を供給する最も経済的な方法の決定まで、イートンの経験豊富なエンジニアチームは、アップタイムと信頼性を最大化するシステムを構築するための、コスト効率の高いマイクログリッド実行可能性調査を提供するとともに、財務的要因にも対処できます。

マイクログリッドを稼働させて、電力の回復力を向上

マイクログリッドは、損傷したグリッドや故障したグリッドから隔離された状態で、電力を供給し続けるとともに重要な資産を長期間運用するプラットフォームを提供します。実行可能性調査、仮想マイクログリッド、適切なパートナーの選択が、いかに電力の回復力を高めるために不可欠なのかをご覧ください。

包括的な制御を実現

イートンのPower Xpert Energy Optimizerコントローラは、太陽光発電やエネルギー貯蔵などの分散したエネルギーリソースを最適化し、エネルギーコストの削減、運用上の回復力の改善、二酸化炭素排出量の最小化を実現するインテリジェントなマイクログリッド制御システムです。  イートンは、マイクログリッドシステム全体のコンセプト、設計、実装、およびメンテナンスのためのターンキーサービスを提供しており、何があろうともお客様の電力供給の維持を支援します。

マイクログリッドおよび分散型エネルギーリソースの詳細

マクロの視点で考えるマイクログリッドの重要性

マイクログリッドシステムで電力保護を強化

マイクログリッドの稼働:実施上の考慮事項

仕様

イートンは、マイクログリッドエネルギーシステムを実装する際に、その国のさまざまな市場セグメントや地域に異なるニーズと考慮事項があることを理解しています。イートンは、十分な知識、専門知識、およびリソースを備えているため、あらゆる段階で完全にカスタマイズされたアプローチをとることができます。この点で他の企業とは一線を画しています。次のような特定のマイクログリッド用途のニーズはすべて満たしています。

  • 単独運転 
  • ブラックスタート
  • 発電/負荷バランス制御
  • 再生可能の確保
  • 回復力 
  • 温室効果ガスを削減し、二酸化炭素排出量を最小限に抑える
  • バッテリーエネルギーの貯蔵と周波数特性
  • 軍および政府は、エネルギーの回復力を必要としている

マイクログリッド用途の動画を表示する

イートンのマイクログリッドおよび分散型エネルギーリソースを他のユーザーがどのように実装しているかをご覧ください。

Portland General Electric Smart Center Tour

イートンはPortland General Electricと協力して、Salem Smart Power Centerの開発に取り組み、米国で最も先進的な電気システムのハブとなっています。

イートン、日産およびThe Mobility HouseがバッテリーストレージをAmsterdam ArenAに提供

日産、イートンおよびThe Mobility Houseは、Amsterdam ArenAのエネルギー管理をより効率的で持続可能かつ信頼性の高いものにするエネルギー貯蔵システムを開発しました。

違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク
X
Download Close