資料をダウンロードする () の 20
産業制御機器、モータ保護

SmartWire-DT省配線ソリューション

SmartWire-DTにより、コントロールパネルの内外のさまざまなコンポーネントを、時間を節約して簡単に接続できます。これにより、機械設計とシステム設計にかかる時間とコストを大幅に削減できます。SmartWire-DTソリューションは、エラーの発生しやすいポイントツーポイント配線に代わり、すべてのシステムコンポーネントとの均一な通信を可能にします。

さらに、SmartWire-DTは省配線システムとして機能し、ネットワーク全体からの情報を提供します。その結果、ユーザーは詳細なアプリケーションデータをリアルタイムで受け取り、初期診断に使用できます。SmartWire-DTユーザーは、生産性の向上、予防メンテナンス、システム可用性の最適化などのメリットを享受できます。

迅速な配線:
最大85%高速化
将来にも対応できるシステム:
IoT対応
コンパクト:
コントロールパネル内のスペースを最大40%節約

主要機能

  • プロジェクト計画コストを最大70%削減
  • システムは、コントロールパネルの内側と外側で簡単に拡張
  • 最大600メートルの距離にわたる大規模なシステムでも使用可能
  • ネットワーク全体から詳細なデータを提供するインテリジェントな接続システム
  • リモートデータアクセスにより、いつでもどこからでも柔軟にメンテナンス可能
  • 0°Cから+55°C(IP20)および-20°Cから+ 70°C(IP65)の範囲の温度で使用可能 

統合システム

SmartWire-DTシステムには多様なコンポーネントが含まれており、このコンポーネントは統合インターフェースまたは機能モジュールを介して直接すばやく簡単に接続できます。使用可能なコンポーネントには、パイロット装置、コンタクター、モータースターター、可変周波数ドライブ、油圧モジュールがあります。SmartWire-DTは、SWDゲートウェイを介して既存のアプリケーションに簡単に統合できます。また、産業用通信プロトコルを介してPLCに接続することも、SmartWire-DTインターフェースを内蔵したイートンHMI/PLCタッチディスプレイに接続することもできます。

シンプルなプラグアンドプレイソリューション

上位コントローラの選択したバスシステムに応じて、1本のSmartWire-DTケーブルを使用して最大99個のモジュールを接続できます。総延長は最大600mです。SmartWire-DT接続ケーブルは、システムの中心部を成します。リボンケーブルはコントロールパネル内のスイッチギアを接続するために使用され、丸型ケーブルはセンサー/アクチュエータを外部のIP67 SWDデバイスに接続します。このインテリジェントシステムの強みは、標準的な機械の設計と構築において特に顕著です。SWDコネクターはリボンケーブル上で簡単に事前設定できるため、プロジェクトの計画や配線にかかる時間を短縮できます。コネクターは配線エラーも防ぎ、配線のテストと試運転に必要な時間を最大70%短縮します。

すべてのシステムデータを一目で確認

現在では、SmartWire-DTテクノロジーは機械の構築とシステムの統合において重要な要素となっています。「IoT対応」プラットフォームとして、システム全体のデータへの一元アクセスをユーザーに提供することで、確実に可用性と生産性を向上します。

機械やシステムでインテリジェントなデータ収集を実現

SmartWire-DTは、以前必要だったPLC入力および出力に代わるもので、コントロールパネル内のスペースを節約します。同時に、インダストリー4.0ソリューションの基盤としても機能します。潜在的なコスト削減など、SmartWire-DTのメリットについて詳しく説明するホワイトペーパーとお客様の成功事例をいくつか公開しています。

SWD-Assistによりプロジェクト計画が簡単に

当社のSWD-Assistソフトウェアは、SmartWire-DTネットワークの計画中にお客様をサポートします。デバイスカタログから必要なSmartWire-DT機能素子を選択し、適切な場所に配置します。構成を保存して、他のプロジェクトで再利用できます。さらに、SWD-Assistを使用して、不足しているコンポーネントを自動的に追加するオプションなど、ネットワークをテストすることもできます。ソフトウェアを無料でダウンロード

easyE4を使用してインテリジェントなソリューションを作成

SmartWire-DT用の「easy」通信モジュールを使用すると、フィールドレベルのコンポーネントのステータスに関する情報を、強力なeasyE4コントロールリレーを介して照会できます。測定された電流値、モーター周波数、スイッチングステータスなど、接続されているすべてのデバイスのステータスに関する情報は、easyE4から入手でき、診断とトラブルシューティングが簡単になります。また、周波数コンバータのモーター周波数の設定点などのパラメータは、制御リレーを使用して簡単に調整できます。SWD-Assistの機能は、EasySoftプログラミングソフトウェアに統合されています。これは、完全なeasyE4アプリケーションを設定するための1つのツールです。

ステータスとパラメータ設定情報を一目で確認

SmartWire-DT通信モジュールPXR-RCAM-SWDでは、デジタルNZM成形ケース回路ブレーカのステータスおよびフィールドレベルのコンポーネントのパラメータ設定情報を使用できます。正常性パラメータ、イベントプロトコル、一般設定などのすべてのデータにアクセスし(読み取り/書き込み)、予測メンテナンスなどに使用できます。

誰でも簡単に配線できるSmartWire-DTのご紹介ビデオ

SmartWire-DT - プロモーション用ビデオとお客様の成功事例

    仕様

    違いを強調する
    相違点のみを表示
    空白の要素を非表示にする
    ダウンロードリンク