문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Backup Power (UPS)

Eaton 9SX Gen2 UPS

Eaton의 9SX Gen2 5-11kW UPS는 데이터 센터, 분산형 IT, 엣지 네트워크, 네트워크 클로짓 및 서버룸의 중요 장비에 배터리 백업 및 전원 관리 기능을 제공합니다.
이 UPS는 기존 제품보다 11% 더 많은 전력을 공급하는 동시에 물리적 설치 공간(4U 기준 최대 11kW)과 에너지 요금(Energy-Star 인증)을 줄이는 데 도움을 줍니다.
또한 예측 머신 러닝을 활용하여 중단 발생 전에 배터리 교체 시기를 정확하게 파악할 수 있습니다.
Eaton 9SX Gen2는 사이버 보안이 적용된 기가비트 네트워크 카드 및 Brightlayer Datacenter 소프트웨어 제품군과 호환됩니다.

전력 등급
5~11kW
효율
11kW 장치에서 97.2%
더 강력한 성능, 더 적은 공간
와이드 밴드갭 기술

9SX Gen2 UPS - 안정적인 전력 밀도로 공간 최적화

4U 형식에서 최대 11kW의 전력 밀도를, 3U 형식에서 6kW의 전력 등급을 이용해 설치 공간을 줄일 수 있습니다.

Energy Star 인증 UPS로 에너지 및 냉각 비용 절감

차세대 전력 전자 부품을 채택해 11kW 장치에서 최대 97.2%의 효율을 제공합니다.

최신 요구 사항을 충족하는 고급 연결 기능

선택 사양인 NM3(Gigabit Network Card)를 이용하면 연결성을 개선하고 강력한 사이버 보안을 보장할 수 있습니다. UPS 설정과 펌웨어 업그레이드를 포함하여 설치 기반을 원격으로 관리하십시오. 9SX Gen2는 Eaton Brightlayer Data Center 제품군의 디지털 솔루션과 원활하게 통합됩니다.

더 많은 장비 연결

9SX Gen2 UPS는 이전 버전보다 더 많은 콘센트를 제공하기 때문에 더 많은 장비를 연결할 수 있습니다. 5/6kVA 모델은 C19 콘센트 3개와 C13 콘센트 8개를 제공하고, 8/11kVA 모델은 C19 콘센트 4개와 C13 콘센트 8개를 제공합니다. 따라서 다양한 배전 요구를 유연하게 충족할 수 있습니다.

배터리 관리의 혁신

이튼의 새로운 ABM+ 기술은 예측 분석을 이용해 실제 사용량과 환경 조건을 기반으로 배터리 상태를 더 정확하게 진단하고, 간편한 핫스왑 교체를 해야 하는 시기를 알려줍니다. 따라서 예상치 못한 다운타임과 너무 빠른 교체에 따른 불필요한 비용을 방지할 수 있습니다. 또한 최적화된 ABM+ 충전 덕분에 배터리 수명이 최대 50% 향상됩니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close