문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
스위치 디스커넥터 및 캠 스위치

Change-over and multipole switches

Eaton multipole and change-over switches는 6~8개의 극이 필요한 다양한 저전압 애플리케이션에서 안전하게 분리할 수 있으며, 3~4극 전환 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.

정격 전압
690V a.c.
정격 전류
최대 2000A
표준
IEC 60947-3

Change-over switch

Eaton CODMV 및 QM change-over switches는 모든 전원 공급 장치 전송에 적합합니다.
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close