문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
스위치 디스커넥터 및 캠 스위치

J-Range enclosed switch-disconnectors

Eaton J-range enclosed switch-disconnectors는 주거, 상업, 경공업 분야에서 제기되는 문제를 해결하기 위한 이상적인 솔루션입니다. 표면 장착 제품의 포커스 범위는 16A~40A입니다.

J-Range J25/R enclosed switch-disconnector 언박싱 비디오

IP65 UV 보호기

IP65 UV 보호기는 실외 설치에 이상적입니다

Soft knockouts

소프트 녹아웃은 케이블 글랜드의 필요성을 없애주며, IP65 보호기를 유지관리하고 설치 속도를 개선합니다

뚜껑과 일체형의 핸들 칼라

핸들 칼라가 뚜껑과 일체형으로 되어 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다
사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기

J-Range 부품 번호

부품 번호 목록 참조
다운로드 링크
X
Download Close