문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
개폐기 및 스타터

Eaton MSC motor starters combinations

Eaton Moeller series 모터 스타터는 수십 년에 걸쳐 기계와 시스템 분야에 신뢰할 수 있는 인력 및 운영 안전을 제공해 왔습니다. 모터-스타터 조합은 모터 보호 차단기와 개폐기로 구성되어 있으며, 다용도의 안전한 플러그인 기술 덕분에 빠르게 연결 및 장착할 수 있습니다. 컴팩트한 크기의 퓨즈리스 모터 스타터를 통해 전 세계에서 사용 가능한 제어판을 엔지니어링 및 제작할 수 있습니다. 또한 UL/CSA rating 판넬 제작에서 크기를 획기적으로 간소화 시킬 수 있습니다.

승인:
전 세계에서 사용하기에 적합(UL/CSA, F형 포함)
SmartWire-DT:
자동화 세계로의 연결
표준:
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Part 102에 따른 모터 스타터

핵심 기능

  • 모터 스타터는 당사의 표준 부품(PKE 또는 PKZ+DIL 전자접촉기)으로 조립 가능
  • 플러그인 부품을 사용한 모터 스타터 어셈블리
  • 선명히 눈에 띄는 모터 보호 차단기와 전자접촉기 사이의 격리 거리
  • 플러그인 전자접촉기 모듈 또는 PKE를 통해 SmartWire-DT에 직접 필드버스 연결
  • 배선을 줄이고 테스트 비용을 낮추는 기능 설계
  • IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Part 102에 따른 모터 스타터
  • 북미 시장용 UL/CSA 승인(E형 및 F형 포함)
  • 사용 방법이 간단한 모터 스타터도 버스바 시스템에 장착 가능

한 번의 "클릭"으로 연결 – 푸시인 기술을 탑재한 Eaton MSC motor-starter combination

푸시인 단자를 통해 단 한 번의 클릭으로 안전하고 쉬운 제어판 배선을 할 수 있습니다. 최대 32A의 모터 스타터 조합 조립용 배선 키트를 사용할 수 있습니다. 이 키트는 최대 7.5kW/15kW의 DOL 스타터 또는 최대 7.5kW의 리버싱 스타터 조합과 함께 사용할 수 있는 기계 연결 요소와 사전 조립된 연결 케이블로 구성되어 있습니다.

최대 32A PKZ를 갖춘 Eaton MSC motor starters

Eaton PKZM0 circuit breaker 및 DIL contactor와 모터-스타터 조합을 사용하여 최대 50kA의 단락을 처리할 수 있고, 간단한 툴리스 플러그 커넥터를 사용하여 조립할 수 있습니다. 실용적인 툴리스 플러그 커넥터는 이튼의 DOL 및 최대 15.5A의 리버싱 스타터에 사용할 수 있습니다

최대 32A PKE를 갖춘 Eaton MSC motor starters

Eaton PKE motor-starter combinations는 SmartWire-DT를 통해 모든 자동화 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 데이터는 고압접촉기로 직접 전송되며 이를 시스템 전체에서 사용할 수 있습니다. 결과적으로 데이터 투명성은 모터 보호 차단기의 작동 환경에서 드라이브의 효율성과 작동 안정성을 높입니다.

스마트한, 보다 더 스마트한 SmartWire-DT

이튼의 지능형 연결 시스템은 배선 비용을 최대 85%까지 절감합니다. 또한 설치 오류를 최소화하고 계획의 수고를 줄이며 선택 과정의 유연성을 높입니다. 연결된 장치는 아날로그 및 디지털 데이터를 모두 제공합니다(예: 기계 상태, 모터 전류 또는 에너지 소비).

빠르고 안전한 다용도 배선 - 배선을 대신하는 플러그 커넥터

간단한 몇 단계만 거치면 모터 보호 차단기, 개폐기, 소프트 스타터를 소형 모터-스타터 조합으로 조립할 수 있습니다. 이 간단한 연결 기술을 통해 고압배전반 장치 간에 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 주 회로 배선을 제거할 수 있습니다.

몇 번의 클릭만으로 간편하게 구성 가능!

애플리케이션에 적합한 모터 스타터 조합을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 배선 세트를 포함한 전체 주문 목록을 생성할 수 있습니다.

에너지 효율성은 오늘날 모두의 관심사입니다.

이튼과 함께라면 시스템이 간편하고 빠르며 경제적인 방법으로 ErP 지침을 자동으로 준수할 수 있으며, 에너지 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.

자세히 알아보기

창고 관리, 설치, 맞춤형 고객 서비스 관련 이튼의 포괄적인 지원을 통해 사용자의 핵심적인 장점에 집중할 수 있으며, 비용을 절감하고, 시간을 절약하고, 소싱 및 주문 프로세스를 간소화하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

Eaton MSC motor-starters combinations

사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close