지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
개폐기 및 스타터

Eaton Manual motor starters

이튼은 업계에서 가장 완벽한 수동 모터 스타터 제품군을 제공합니다. 이 제품에는 수동 모터 스타터 및 스위치(단상 및 3상 모터 애플리케이션)가 포함됩니다. Eaton B100 manual motor starters는 단상 환경에서 3hp(240V AC) 또는 2hp(230V DC)의 정격 전압을 사용할 수 있습니다. 또한 600V AC에서 최대 10hp 3상 애플리케이션을 정격으로 할 수 있습니다. Eaton B230 및 B330 manual motor switches는 작고 설치가 쉬우며, 과부하 보호가 필요하지 않은 단상 및 3상 모터를 수동으로 제어합니다. Eaton A302 manual starter는 3상 수동 모터 스타터 및 프로텍터로, 조절식 바이메탈 과부하 및 순간 자기 단락 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 단상 모터 애플리케이션에 대해 3개의 극점을 직렬로 연결하여 현장에 유선으로 연결할 수 있습니다.

Eaton Manual motor starters 핵심 기능

  • 컴팩트 사이즈
  • 간편한 설치
  • 간단한 작동
  • 자물쇠 잠금식 NEMA 1 엔클로저 사용 가능 

모터 컨트롤의 마스터가 되십시오!

본체: 이튼의 목표는 제품 역량의 강화와 문제 해결 기술 및 모터 제어 제품의 안전한 운영입니다. 지식을 쌓고 있는 초보자부터 재교육이 필요한 전문가까지, 이튼은 개인의 필요에 맞는 다양한 셀프 가이드 e러닝 및 강사 주도 교육을 제공합니다.

주문하시겠습니까?

유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
다운로드 링크
X
Download Close