지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Eaton NEMA Machine tool relays

Eaton NEMA machine tool relays에는 Freedom 600V 멀티폴(D15), 고정 접점 산업용 제어(BF, BFD), 컨버터블 접점 산업용 제어(AR, ARD) 및 M 타입, 컨버터블 접점이 있는 멀티폴(D26)이 포함됩니다. 이러한 릴레이는 최대 12NO 또는 8NC 및 4NO 극의 모든 폴 조합에서 완전한 장치로 주문할 수 있습니다. 기계, 공정 라인, 컨베이어, 유사한 자동 및 반자동 장비에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

Eaton NEMA Machine tool relays 핵심 기능

  • 접점 극 단자의 캡티브, 백아웃, 셀프 리프팅 압력 플레이트로 배선 시간 단축
  • 단자가 감기거나 "손가락 안전" 기능이 활성화되어 감전 위험성 감소
  • 접점의 간격이 넓어 설치, 접점 테스트 및 유지보수 간소화
  • 안전을 위해 전기 및 기계적으로 서로 분리된 접점
  • 접점 구멍에 서지 억제기가 장착되어 릴레이 코일 전력 차단으로 인한 높은 과도 전압을 제한하고, 이를 통해 민감한 기기 및 솔리드 스테이트 장치 보호 가능

모터 컨트롤의 마스터가 되십시오!

이튼의 목표는 제품 역량의 강화와 문제 해결 기술 및 모터 제어 제품의 안전한 운영입니다. 지식을 쌓고 있는 초보자부터 재교육이 필요한 전문가까지, 이튼은 개인의 필요에 맞는 다양한 셀프 가이드 e러닝 및 강사 주도 교육을 제공합니다.

주문하시겠습니까?

유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
사양

제품 선택
 

주문 시 다음을 지정하십시오:

카탈로그 번호 및 자석 코일 코드 문자. 예: 120V 60Hz 코일과
4NO 접점이 있는 4극 릴레이의 경우, 카탈로그 번호 D15CR40AB 주문.

 

machine-tool-relays-product-selection.JPG
다운로드 링크
X
Download Close