SmartWire-DT는 제어판 내부와 외부의 다양한 부품을 짧은 시간 내에 간단한 방법으로 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이로 인해 기계 및 시스템 설계에서 시간과 비용이 크게 절감됩니다. 또한 SmartWire-DT 솔루션은 오류가 발생하기 쉬운 지점 간 배선을 대체하며 모든 시스템 구성 요소와 균일하게 통신할 수 있습니다.
또한 SmartWire-DT는 지능형 배선 시스템 역할을 하며 전체 네트워크에서 정보를 제공합니다. 따라서 사용자는 조기 진단에 사용할 수 있는 상세한 애플리케이션 데이터를 실시간으로 받게 됩니다. 따라서 SmartWire-DT 사용자는 생산성 향상, 예방 유지 보수 및 최적화된 시스템 가용성이라는 장점을 누릴 수 있습니다.