문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
에어플로우 관리 & 컨테인먼트 차폐

에어플로우 관리 부속품

Raised floor grommets 및 고유량 엔클로저 도어 등의 에어플로우 관리 부속품은 데이터 센터의 효율성과 예측 가능성을 향상시킵니다.   

Raised floor grommets

이튼의 raised floor grommets은 바이패스 기류에 대한 추가적인 제어 수단을 제공합니다.   Raised floor grommets은 비투과성 재질로 구성되어 있어 케이블이 엔클로저에 들어가면서 우회 공기 흐름을 최소화하여 바닥 밑 플레넘에 최대한의 압력을 유지할 수 있습니다.

  • 에너지 효율성 및 예측 가능성 향상—바닥 밑 플레넘 압력을 일정하게 유지하면서 우회 공기 흐름을 제거할 수 있습니다.
  • 유연하고 혁신적인 디자인—중첩되는 톱니 모양의 핑거와 옵션 고정 밴드는 모든 크기와 모양의 케이블 번들에 적합하며, 타이는 케이블에 대한 장력을 제공하여 완전하고 지속적인 밀폐를 보장합니다.
  • 제로 다운타임—분할 설계를 통해 운영 중인 환경에 설치할 수 있습니다.
  • 탁월한 성능—더 큰 투자 수익을 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.
floor-grommet.jpg
paramount-high-flow-door.jpg

Paramount 고유량 도어

이튼 고유량 도어는 75%의 천공으로 업계 표준보다 19% 향상된 탁월한 통기성을 제공합니다.

  • 고유한 천공 패턴을 통해 원자재 소비량을 60% 이상 줄일 수 있어 제조 공정에서 폐기물을 저감할 수 있습니다. "친환경” 은 하나의 큰 혜택입니다.
  • 도어는 좌측 또는 우측 힌지로 사용할 수 있으며 현장에서 바꿀 수도 있습니다.
  • 리어 도어에도 고유량 천공을 사용할 수 있으며 전체 또는 분할로 주문할 수 있습니다. 이 도어는 공구가 필요 없는 도어 탈거, 브러시 처리된 알루미늄 도어 당김, 다양한 잠금 장치가 특징입니다.
사양

Raised floor grommets

이튼의 분할 floor grommet은 경쟁 제품보다 우수한 성능을 제공합니다. 분할 설계를 통해 솔루션을 운영 중인 환경에 설치할 수 있습니다. 덮개가 포함되어 있어 올림 바닥의 열린 구멍으로 인한 부상 위험을 제거합니다. Floor grommet을 설치하면 데이터 센터 내에서 에너지 효율과 예측 가능성이 높아져 공기 공급이 필요한 곳에만 공급되도록 하고, 데이터 센터의 전력 사용 효율(PUE)을 감소시키는 우회 공기 흐름을 제거하여 효율성과 예측 가능성을 높입니다.
floor-grommet-with-cables.jpg
부품번호 치수 수량
FG118 11"W x 8.25"D 1
FG11810 11"W x 8.25"D  10
FG76 7.5"W x 6.5"D 1
FG7610 7.5"W x 6.5"D  10

 

다운로드 링크
X
Download Close