가상화 및 컨버지드 인프라는 전력 수요를 증가시킵니다. 정전의 위험을 방지하면서 최대 작동 효율을 실현하려면 정교한 전원 보호(UPS) 전략을 개발하는 것이 중요합니다.
이튼의 최신 UPS는 모든 유형의 전력 장애로부터 가상화된 IT 애플리케이션을 보호합니다. 최신 UPS와 이튼의 가상화 지원 Intelligent Power Manager(IPM) 소프트웨어를 함께 사용하면 주요 가상화 대시보드에서 쉽게 모니터링하고 관리할 수 있습니다. IPM 소프트웨어는 중요하지 않은 가상 머신을 일시 중지하고, 중요한 가상 머신을 통합하며, 사용되지 않는 서버를 종료하여 UPS의 전원 경보가 발생할 경우 배터리 사용 시간을 연장할 수 있도록 지원합니다. 또한 VMware Site Recovery Manager 및 Microsoft Live Migration 등의 계획된 마이그레이션 애플리케이션을 통해 재해 방지를 자동화할 수 있고, 운영 중단 시간이 길어질 경우 가상 머신을 정상적으로 종료할 수 있습니다.
새로운 그래픽 LCD 디스플레이는 UPS 상태 및 측정치에 대한 명확한 정보를 단일 화면에서 제공하며, 7개 언어 중 선택할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 탐색 키를 통해 향상된 구성 기능을 사용할 수 있습니다.
최적화된 전기 설계와 최대 99%의 효율성을 갖춘 Eaton 5PX는 ENERGY STAR® 인증 UPS로 냉각 및 유틸리티 비용을 절감할 수 있습니다. Eaton 5PX는 업계 최초로 관리 콘센트 그룹까지 에너지 소비량을 측정할 수 있습니다.
Eaton 5PX UPS를 사용하면 외부 핫 스왑이 가능한 배터리 모듈을 최대 4개까지 추가하여 작동 시간을 늘릴 수 있으며, 필요한 경우 몇 시간 동안 시스템을 실행할 수 있습니다. 추가 배터리 모듈은 UPS에서 자동으로 인식됩니다.
모든 주요 OS와 호환되는 Eaton Intelligent Power Manager 소프트웨어 및 옵션으로 제공되는 네트워크 카드는 Eaton 9PX를 주요 가상화 환경 및 클라우드 오케스트레이션 도구와 원활하게 통합합니다.
Eaton 9PX UPS는 중소 규모 데이터 센터, IT 룸, 인프라에 에너지 효율적인 전원 보호 기능을 제공합니다. 40% 낮은 에너지 사용량과 이중 변환 보호 기능을 제공하는 9PX는 에너지 비용을 고려하고 차세대 전원 보호 솔루션을 찾는 IT 및 시설 관리자에게 완벽한 UPS입니다.
Eaton 9PX(1-3kVA)는 단일 역률(VA=W)을 제공하는 동급 제품 최초의 UPS입니다. 다른 UPS 대비 11% 더 많은 전력을 공급할 뿐만 아니라, 동등한 VA 등급과 낮은 역률로 더 많은 서버에 전력을 공급할 수 있습니다.
Eaton 9PX는 Energy Star 인증을 받았으며, 에너지 및 냉각 비용을 절감하기 위해 최고 수준의 효율성을 제공합니다. Eaton 9PX는 관리형 콘센트 그룹까지 에너지 소비량을 측정할 수 있습니다. kWh 값은 LCD 또는 Eaton Intelligent Power Manager 소프트웨어를 사용하여 모니터링할 수 있습니다.
9PX(5-11kVA)는 HotSync 기술을 사용하여 단일 제품의 두 배에 달하는 전력을 얻을 수 있으며, 초기 구매 비용 이외에 추가되는 비용은 없습니다.
모든 주요 OS와 호환되는 Eaton Intelligent Power Manager 소프트웨어 및 옵션으로 제공되는 네트워크 카드는 Eaton 9PX를 주요 가상화 환경 및 클라우드 오케스트레이션 도구와 원활하게 통합합니다.