문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

난방, 냉방, 공기 청정

사무실과 생산 현장에 완벽한 환경을 제공하는 것은 기본입니다. 이는 생산성, 제품 품질, 건강한 작업 공간을 위한 전제 조건입니다.

생산성과 편안함을 위한 환경 제어

생산 공정에서, HVAC(냉방, 환기, 공기 조절)는 식품 저장 등의 분야에서 제품 품질 및 안전성에 필수적입니다. 쇼핑센터와 같은 사무실이나 공공건물에서, 환경은 편안함을 줄 뿐만 아니라 건강과 안전에 필수적인 요소입니다.

계획에서 운영까지 에너지 효율적인 HVAC 시스템

가변 속도 환기 및 냉각 옵션은 다양한 프로젝트에서 우수한 총 소유 비용(TCO)을 제공하는 것으로 입증되었습니다. 지능형 PKE 등의 DOL(direct-on-line) 시동 장치 또는 업계 최고의 낮은 에너지 소비량을 제공하는 PowerXL DG1 variable speed drives로 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 계획 및 구현 단계에서 Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system은 프로젝트 시간과 설치 비용을 현저하게 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
파란 하늘과 구름 배경의 산업용 건물의 지붕에 있는 에어컨 장치(HVAC).

주요 제품 및 서비스

HMI/PLC
HMI/PLC
Eaton easyE4 control relay
컨트롤 릴레이
플랫 프론트 푸시 버튼
푸시 버튼
Eaton PowerXL variable frequency drives
인버터
Eaton Motor protective circuit breaker
Eaton Motor protective circuit breaker
Eaton PowerXL DM1 variable frequency Drive DM1
Eaton PowerXL DM1 variable frequency drive
Eaton circuit breakers
차단기
전자 보호 모듈
전자 보호 모듈
  • 서비스 및 지원

    서비스 팀 또는 파트너에게 문의하여 엔지니어링 문서, 도구, 교육에 액세스하십시오.
    MOEM 서비스