문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

지능을 통한 출력 및 효율성 향상

사실상의 핸즈프리 자동화 환경에서, 정밀 제어, 신뢰성, 효율성, 안전성을 갖춘 고성능 기계가 필요합니다. 특히 소형 포장 기계에서는 글로벌 시장의 압력과 공격적인 납품 기한으로 인해 유연성과 경제적인 설계가 필요합니다.

경제적 설계와 부가가치가 경쟁력을 높입니다

짧은 제품 주기. 까다로운 생산 요구 사항. 공격적인 납품 마감. 사실상 핸즈프리 자동화 환경을 위한 기계 구축은 매우 복잡합니다. 사출 성형 기계부터 포장 기계까지 모든 것을 통합하는 가공 스테이션의 정밀한 조정과 전문성이 필요합니다. 이 장비는 높은 속도로 제공되어야 하지만 전환에 있어 매우 유연해야 합니다. 오늘날의 선도적인 글로벌 제조업체에게 정밀 제어, 신뢰성, 효율성, 안전성은 필수적입니다. 

특히 소형 기계 부문에서는 경제적 설계와 부가가치가 경쟁력을 높이는 원동력입니다. 까다로운 납품 기한을 충족하는 데 도움이 되는 제품 주기 단축은 포장 회사의 시장 입지를 개선하기 위한 또 다른 초석입니다.

스마트하고 유연하며 연결성이 뛰어난 차세대 포장 기계

오늘날 포장용 기계는 스마트하게 연결되어 생산성과 가용성을 높이기 위해 운영자에게 귀중한 정보를 전달해야 합니다. 통합 감지 기능이 있는 지능형 제어 장치와 SmartWire-DT 스마트 연결 시스템을 통해 필요한 정보를 얻는 동시에 생산 비용과 제품 출시 기간을 줄일 수 있습니다. 

소형 유압 시스템은 기계 설치 공간을 줄이고 제조 공정 속도를 높이는 동시에 오류를 최소화합니다. 내구성이 뛰어난 호스와 예지 모니터링 시스템을 통해 고장이 발생하기 전에 예방합니다. 실시간 모니터링과 데이터의 투명성을 통해 에너지를 효율적이고 능동적으로 관리할 수 있습니다. 이튼의 애플리케이션 지원 팀이 여러분의 시스템을 IIoT에 연결하고 운영에 중요한 데이터를 제공할 수 있도록 도와드립니다. 

Worker inspecting tablets as they are put into packaging in pharmaceutical factory

더 나은 정보 - 낮은 생산 비용

이튼의 앞선 SmartWire-DT 시스템을 통해 브라질의 포장 기계 설계 분야를 선도하는 업체가 성능, 범용성, 신뢰성을 떨어트리지 않으면서 생산 비용을 절감한 방법을 알아보십시오.

주요 제품 및 서비스

개폐기
개폐기
신호탑
신호탑
SmartWire-DT
SmartWire-DT
인버터
인버터
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Eaton Motor protective circuit breaker
소프트 스타터
소프트 스타터
eaton-electronic-protection-module
전자 보호 모듈
eaton-circuit-breakers
차단기