지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

E1010-72

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1010 plug, Up to 150A continuous, 200A intermittent, #8-#4 AWG, Black, Set screw, Brass contacts, Female, Reinforced thermoplastic, 120 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1010 plug
Catalog Number
E1010-72
UPC
662275125712
Product Length/Depth
3.86 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
1

Product specifications

Cable size
#8-#4 AWG
Amperage Rating
Up to 150A Continuous, 200A Intermittent
Voltage rating
120 Vac
Material
Reinforced thermoplastic
Connection type
Set screw
Color
Black
Gender
Female
Contact material
Brass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.