Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

013147
Modelio kodas: SH-E

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. End cover

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
013147
EAN
4015080131472
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
120 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SH-E

Gaminio specifikacijos

Adapter width
60 mm
Busbar distance
50 mm
Busbar thickness - max
20 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Rail width
30 mm
Electric connection type
None
Mounting rail armament
None

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.