Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Apie mus

„Eaton“ yra pasiryžusi gerinti žmonių gyvenimą ir aplinką, taikydama energijos valdymo technologijas, kurios yra patikimesnės, veiksmingesnės, saugesnės ir tvaresnės. Nes tai yra svarbiausia. Mūsų užduotis – užtikrinti, kad tai veiktų.

Pasaulyje energijos poreikis vis auga

Šiandien pasaulis priklauso nuo gyvybiškai svarbios infrastruktūros ir technologijų. Lėktuvai. Ligoninės. Gamyklos. Duomenų centrai. Automobiliai. Elektros tinklai. Tai nepamainomi kasdienio gyvenimo palydovai. O šiuos gaminius ir paslaugas teikiančioms įmonėms būtina mūsų pagalba, kad padėtume joms išspręsti kebliausius energijos valdymo iššūkius planetoje. „Eaton“ yra pasiryžusi gerinti žmonių gyvenimą ir aplinką, taikydama energijos valdymo technologijas, kurios yra patikimesnės, veiksmingesnės, saugesnės ir tvaresnės.

 

Esame energijos valdymo įmonė, kurią sudaro daugiau kaip 97 tūkst. darbuotojų, dirbančių daugiau nei 175 šalyse. Mūsų efektyvaus energijos vartojimo gaminiai ir paslaugos padeda vartotojams valdyti elektrinę, hidraulinę ir mechaninę energiją patikimiau, veiksmingiau, saugiau ir tvariau. Suteikdamos žmonėms priemones veiksmingiau valdyti energiją. Padėdamos įmonėms dirbti tvariau. Ir skatindamos kiekvieną „Eaton“ darbuotoją mąstyti skirtingai apie mūsų verslą, mūsų bendruomenes bei teigiamą poveikį pasauliui.

Akcijų simbolis Niujorko vertybinių popierių biržoje
ETN
Akcijų simbolis Niujorko vertybinių popierių biržoje
2019 m. pardavimas
21,4 m
2019 m. pardavimas
darbuotojų visame pasaulyje
97 000
darbuotojų visame pasaulyje

„Eaton“ aprūpina energija tai, kad svarbu. Užtikrindami energijos saugumą, veiksmingumą ir patikimumą, geriname gyvenimo kokybę tiems, kas naudoja mūsų gaminius ir paslaugas. Turime galimybę skatinti pokyčius ir ja naudojamės.

Craig Arnold, Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Esame energijos valdymo įmonė, bet, užvis svarbiausia tai, kad mūsų veikla gerina gyvenimo kokybę ir tausoja aplinką. Mūsų gaminiai, technologijos ir paslaugos keičia pasaulį.

Pažinkite mus

Padedame klientams spręsti savo kebliausius energijos valdymo iššūkius, pasitelkdami vienus geriausių rinkoje elektros tiekimo, aviacijos ir kosmoso, hidraulinius ir transporto gaminius ir paslaugas. Su atsidavimu siekiame nepriekaištingos gamybos kokybės ir teikti novatoriškus gaminius, kurie užtiukrintų mūsų klientams sėkmę. Platų mūsų gaminių asortimentą, kuriuo apsaugome žmones ir jų turtą bei didiname našumą ir veiksmingumą, rasite viso pasaulio pramonės srityse.

„Eaton“ verslo sistema

Iš savo konkurentų „Eaton“ labiausiai išsiskiria savo dėmesiu energijos valdymui, vertybėmis grįsta kultūra ir filosofija, kuria vedini valdome mūsų korporaciją kaip vieną bendrovę. „Eaton“ verslo sistema (EVS) yra mūsų vienos bendrovės filosofijos įsikūnijimas – tai „Eaton“ darbo ir bendro įmonės valdymo kelias.

Viskas prasidėjo 1911-aisiais...

1911 m. jaunas verslininkas Joseph Eaton nutarė investuoti į naują transporto inovaciją – pirmąją krumpliaračių sukamą sunkvežimių ašį. Nors gerokai išsiplėtėme tiek organiškai, tiek susijungę su keletu iškiliausių pasaulyje mūsų pramonės atstovų, mūsų neapleidžia inovacijų ir idėjų dvasia, kuri jį įkvėpė daugiau nei prieš 100 metų.