Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

033990
R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/4 inch

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
033990
EAN
4015080339908
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Model Code
R1/4"-MCSN

Gaminio specifikacijos

Type
Pressure pipe flange
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.