Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

040949
Modelio kodas: E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Cutting ring, pipe fitting

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
040949
EAN
4015080409496
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
CSA
Catalog Notes
Article no. when ordered separately
Model Code
E8-MCS

Gaminio specifikacijos

Type
Compression fitting
Accessory/spare part type
Connection technique
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.