Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

060541
SBS-RS60

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Cover, busbar tag shroud at side, 60mm fuse base

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar system device accessory
Catalog Number
060541
EAN
4015080605416
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
1 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SBS-RS60

Gaminio specifikacijos

Used with
DII-S0/…/3-R(-PS)
Special features
Can be fitted right or left
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • Busbar fuse material
Accessory/spare part type
Contact protection rail
Accessory
Spare part
Functions
Side cover
Accessory
D busbar mounted fuse device
Suitable for
Can be plug fitted on D…-SO/…/3-R(-PS)

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.