Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

082107
AZ-T0

Eaton Moeller® series Shaft extension

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Shaft extension
Catalog Number
082107
EAN
4015080821076
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
11 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE
Model Code
AZ-T0

Gaminio specifikacijos

Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm
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
0 A
Shaft length
36 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

Eksportuoti gaminio specifikaciją