Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

095853
CS-TE

Eaton Moeller® series Screw adapter

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Screw adapter
Catalog Number
095853
EAN
4015080958536
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
75 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
CS-TE

Gaminio specifikacijos

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
For screw fixing
Fastening type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
DIN-rail adapter type
Straight
Material
Plastic

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brošiūros

eCAD model

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.